(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,870円
税込単価
22,957円

【商品仕様】・…EA827WA-6、EA827WA-8、EA827WA-10E...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    穴面取り / 面取り・横走り
  • カウンターシンク:
  • 大径(D)(mm):
    6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5
  • 全長(mm):
    31・34・35・40・41
  • 材質:
    HSS
  • 溝数:
    3溝
  • 総重量:
    325g
  • セット内容:
    EA827WA-6、EA827WA-8、EA827WA-10 EA827WA-12、EA827WA-16、EA827WA-20 (カウンターシンクビット)×各1本 EA560WB-12(ハンドル)×1本 ビットホルダー×1本 プラスチックケース入り
  • 先端:
    90°
  • 六角シャンク:
    1/4"
  • 対応被削材:
    薄い鋼板、木工など
  • 型番:
    104650
  • メーカー:
    Wera
  • 商品名:
    846/8
  • ケースサイズ:
    100×145×35mm

型番

EA827WA 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途穴面取り / 面取り・横走りカウンターシンク
大径(D)(mm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5全長(mm)31・34・35・40・41
材質HSS溝数3溝
総重量325gセット内容EA827WA-6、EA827WA-8、EA827WA-10 EA827WA-12、EA827WA-16、EA827WA-20 (カウンターシンクビット)×各1本 EA560WB-12(ハンドル)×1本 ビットホルダー×1本 プラスチックケース入り
先端90°六角シャンク1/4"
対応被削材薄い鋼板、木工など型番104650
メーカーWera商品名846/8
ケースサイズ100×145×35mm - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA827WA

1個

20,870( 22,957円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
EA827WA-6、EA827WA-8、EA827WA-10
EA827WA-12、EA827WA-16、EA827WA-20
(カウンターシンクビット)×各1本
EA560WB-12(ハンドル)×1本
ビットホルダー×1本
プラスチックケース入り
・材質…HSS
・カウンターシンクビット(最大径×全長)…
6.3×31mm・8.3×31mm・10.4×34mm・
12.4×35mm・16.5×40mm・20.5×41mm
・六角シャンク…1/4"
・溝数…3溝
・先端…90°
・ケースサイズ…100×145×35mm
・総重量…325g
・JAN:4548745401912

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンクの型番EA827WAのページです。
型番EA827WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

    6.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・6本組)

    6.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・6本組)

      8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

      8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

          #80サンドペーパー5枚セット

          #80サンドペーパー5枚セット

            1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

            1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

              1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

              1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

                1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

                1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ BLACK AND DECKER エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 20,870円 18,321円 12,680円 11,700円 967円 33,830円 26,300円 27,850円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                  用途 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り - - - - -
                  カウンターシンク - - - - -
                  大径(D)(mm) 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 8.3・10.4・12.4・20.5 - - - - -
                  全長(mm) 31・34・35・40・41 34~50 31・34・35・41 - - - - -
                  材質 HSS HSS(ハイス) HSS(ハイス) - - - - -

                  6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト