【商品仕様】・…6本組セットEA827H-8(8mmカウンターシンク)×1EA...
Loading...
【商品仕様】
・<セット内容>…6本組セット
EA827H-8(8mmカウンターシンク)×1
EA827H-10(10mmカウンターシンク)×1
EA827H-12(12mmカウンターシンク)×1
EA827H-16(16mmカウンターシンク)×1
EA827H-20(20mmカウンターシンク)×1
EA827H-25(25mmカウンターシンク)×1
プラスチックケース入り
・材質…HSS(ハイス)
・先端…90°
・溝数…3溝
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・最大径…6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm
・全長…34/50mm
・JAN:4518340388550
EA827HB-1で型番確定
6.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・6本組)の型番EA827HB-1のページです。
型番EA827HB-1に関する仕様情報を記載しております。