(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3-14mm テーパードリル(1/4"六角軸)
  • 数量スライド割引

3-14mm テーパードリル(1/4"六角軸) (レビュー)

通常価格(税別)
3,370円
税込価格
3,707円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・穿孔サイズ…3/14mm
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・鉄も非鉄も2mmの厚さ迄可能です。
・ドライバードリルや電動ドリルに取付けて使用してください。
・JAN:4518340190450

(i)ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

3-14mm テーパードリル(1/4"六角軸)のレビュー

評価 2 平均満足度:2.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴をテーパにする際に使用
    評価 2.0満足度:2.02019/10/16
    他に同じような商品が見つからなかったので、この商品を購入しました。ボール盤に取り付けて使用しています。鉄に対して加工を行いました。すぐに切れなくなってしまいました。もう少し耐久性があると良かったと思います。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし、今後の改善の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3-14mm テーパードリル(1/4"六角軸)

3-14mm テーパードリル(1/4"六角軸)

    13mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

    13mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 3,370円 2,640円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目  
      シャンク形状 六角軸 -
      シャンク径・MT No(最小~最大) 1/4"(6.35mm) -
      工具材質 ハイス -
      単品/セット 単品 -
      穿孔サイズ 3~14mm -

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。