エスコ 面取り、V溝 カウンターシンク(3枚刃/6~12mm軸・HSS)。【用...
EA827E-8 | 【商品仕様】 ・材質…HSS(ハイス) ・先端角度…90° ・溝数…3 ・最大径…8.3mm ・全長…50.5mm ・シャンク径…6mm ・用途…穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に。 ・JAN:4518340190498 |
---|---|
EA827E-10 | 【商品仕様】 ・材質…HSS(ハイス) ・先端角度…90° ・溝数…3 ・最大径…10.4mm ・全長…51.5mm ・シャンク径…6mm ・用途…穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に。 ・JAN:4518340190504 |
EA827E-12 | 【商品仕様】 ・材質…HSS(ハイス) ・先端角度…90° ・溝数…3 ・最大径…12.4mm ・全長…57.5mm ・シャンク径…8mm ・用途…穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に。 ・JAN:4518340087415 |
EA827E-16 | 【商品仕様】 ・材質…HSS(ハイス) ・先端角度…90° ・溝数…3 ・最大径…16.5mm ・全長…61mm ・シャンク径…10mm ・用途…穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に。 ・JAN:4518340190511 |
EA827E-25 | 【商品仕様】 ・材質…HSS(ハイス) ・先端角度…90° ・溝数…3 ・最大径…25.0mm ・全長…68.5mm ・シャンク径…10mm ・用途…穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に。 ・JAN:4518340190535 |
EA827E-28 | 【商品仕様】 ・材質…HSS(ハイス) ・先端角度…90° ・溝数…3 ・最大径…28.0mm ・全長…72.5mm ・シャンク径…12mm ・用途…穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に。 ・JAN:4548745401493 |
Loading...
エスコ 面取り、V溝 カウンターシンク(3枚刃/6~12mm軸・HSS)。
【用途】
・穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に