(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ47-150mm フリーホルソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ47-150mm フリーホルソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,269円
税込単価
23,396円

【商品仕様】・適用…石膏ボード・合板用・シャンク径…10mm・切削径…47/1...

詳細情報を確認する

  • シャンク径:
    10mm
  • 本体直径:
    204mm
  • 適用:
    石膏ボード・合板用
  • 切削径:
    47~150mm
  • センタードリル径:
    6.0mm
  • 切断可能深さ:
    石膏ボード:24mm、合板:12mm

型番

EA827AR-1 解除

Loading...

製品仕様

型番シャンク径本体直径適用
EA827AR-110mm204mm石膏ボード・合板用
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA827AR-1

1個

21,269( 23,396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用…石膏ボード・合板用
・シャンク径…10mm
・切削径…47/150mm
・切断可能深さ…石膏ボード:24mm、合板:12mm
・本体直径…204mm
・センタードリル径…6.0mm
・JAN:4518340800175

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

φ47-150mm フリーホルソーの型番EA827AR-1のページです。
型番EA827AR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ47-150mm フリーホルソー

φ47-150mm フリーホルソー

    48mm 超硬付ホールソー

    48mm 超硬付ホールソー

      32mm 超硬付ホールソー

      32mm 超硬付ホールソー

        21mm 超硬付ホールソー

        21mm 超硬付ホールソー

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 21,269円 9,750円 7,200円 5,350円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
          シャンク径 10mm 10mm 10mm -
          本体直径 204mm - - -
          適用 石膏ボード・合板用 - - -
          切削径 47~150mm - - -
          センタードリル径 6.0mm - - -

          φ47-150mm フリーホルソーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました