(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ60-200mm 自在ホールカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ60-200mm 自在ホールカッター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,778円
税込単価
10,756円

【商品仕様】・材質…スチール・穴あけ範囲…60/200mm・シャンク径…10m...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    220×160mm
  • 材質:
    スチール
  • シャンク径:
    10mm
  • 板厚:
    片側:30mm、両側:60mm
  • 重量:
    540g
  • 適応材:
    木材、石膏ボード等、30mm厚のコンパネが一発で穴あけ可能
  • 穴あけ範囲:
    60~200mm
  • 適正回転数:
    1500rpm以下

型番

EA827AD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA827AD

1個

9,778( 10,756円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・穴あけ範囲…60/200mm
・シャンク径…10mm
・サイズ…220×160mm
・適正回転数…1500rpm以下
・シャンク径…10mm
・重量…540g
・適応材…木材、石膏ボード等、30mm厚のコンパネが一発で穴あけ可能
・JAN:4518340449411

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ60-200mm 自在ホールカッターの型番EA827ADのページです。
型番EA827ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ60-200mm 自在ホールカッター

φ60-200mm 自在ホールカッター

    垂直操作ドライバースタンド VMSシリーズ

    垂直操作ドライバースタンド VMSシリーズ

      8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

      8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

          アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

          アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

            2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

            2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

              メーカー エスコ ハイオス エスコ エスコ ハイオス エスコ
              通常価格 9,778円 27,238円 12,680円 11,700円 21,496円 13,900円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              サイズ 220×160mm - - - - -
              材質 スチール - - HSS(ハイス) - Co-HSS(コバルトハイス)
              シャンク径 10mm - - - - -
              板厚 片側:30mm、両側:60mm - - - - -
              重量 540g - - - - -

              φ60-200mm 自在ホールカッターのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました