(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.0~10.0mm ドリルシャープナー

3.0~10.0mm ドリルシャープナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,130円
税込単価
6,743円

【商品仕様】・用途…鉄工ドリル用研磨機・研磨範囲…3mm~10mm・先端角…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャープナー
  • ドリル取付首径:
    42~43mm
  • 先端角:
    118°
  • 用途:
    鉄工ドリル用研磨機
  • 研磨範囲:
    3~10mm
  • 重量:
    400g

(i)ご注意

  • キーレスチャックには使用しないでください。

型番

EA826EM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA826EM

1個

6,130( 6,743円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…鉄工ドリル用研磨機
・研磨範囲…3mm~10mm
・先端角…118°
・ドリル取付首径…42~43mm
・重量…400g
・電気ドリルに取付けて使用します
・JAN:4518340087095
・替砥石:EA826EM-1

(i)ご注意

  • キーレスチャックには使用しないでください。

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

3.0-10.0mm ドリルシャープナー

カタログ

 

EA826EMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0~10.0mm ドリルシャープナーの型番EA826EMのページです。
型番EA826EMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.0~10.0mm ドリルシャープナー

3.0~10.0mm ドリルシャープナー

    97mm 刃物研磨機

    97mm 刃物研磨機

      ニシガキ ドリ研X20用砥石

      ニシガキ ドリ研X20用砥石

        卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13

        卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13

          チャック(EA826EH用) &研磨ホイール(EA826AE、EG、EH用)

          チャック(EA826EH用) &研磨ホイール(EA826AE、EG、EH用)

            ドリル研磨機 DK-50

            ドリル研磨機 DK-50

              #400 ダイヤモンドホイール

              #400 ダイヤモンドホイール

                ニシガキ ドリ研エース用砥石

                ニシガキ ドリ研エース用砥石

                  ドリルシャープナー用小径アタッチメント

                  ドリルシャープナー用小径アタッチメント

                    ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石

                    ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石

                      ドリル研研

                      ドリル研研

                        2.5-10.0mm ドリルシャープナー

                        2.5-10.0mm ドリルシャープナー

                          ドリル研磨機 ドリ研 X26

                          ドリル研磨機 ドリ研 X26

                            メーカー エスコ エスコ ニシガキ工業 ビックツール エスコ ビックツール エスコ ニシガキ工業 リョービ ニシガキ工業 ニシガキ工業 エスコ ニシガキ工業
                            通常価格 6,130円 22,980円 10,128円 49,633円 6,100円 616,244円 5,390円 4,618円 4,255円 7,142円 12,902円 11,209円 242,870円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シャープナー その他 - - その他 - その他 - - - ドリル研磨機 シャープナー -
                            ドリル取付首径 42~43mm - - - - - - - - - - 43mm -
                            先端角 118° - - - - - - - - - - - -
                            用途 鉄工ドリル用研磨機 - - - - - - - - - - - -
                            研磨範囲 3~10mm - - - - - - - - - - 2.5~10mm(20サイズ) -

                            3.0~10.0mm ドリルシャープナーのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            ドリル研磨
                            評価 1.0満足度:1.02023/02/01
                            「ドリル取付首径…42~43mm」も確認したし
                            「電気ドリルに取付けて使用します」となっていたので
                            手元にある充電式の一般的なドリルでも使えると
                            勝手に理解していた。

                            しかし、手元のドリルはキーレスチャックなので使えないようだ
                            このドリルではかろうじてシャフトの端をつかめますが
                            正しい使い方ではないので 危ないし使うのはやめた。
                            無駄な買い物をしてしまった。

                            キーレスチャックのドリルでは使用できないと
                            何処にも書いてないようだが・・・
                            私の落ち度でしょうか?  残念

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリル研磨
                            評価 1.0満足度:1.02023/02/01
                            「ドリル取付首径…42~43mm」も確認したし
                            「電気ドリルに取付けて使用します」となっていたので
                            手元にある充電式の一般的なドリルでも使えると
                            勝手に理解していた。

                            しかし、手元のドリルはキーレスチャックなので使えないようだ
                            このドリルではかろうじてシャフトの端をつかめますが
                            正しい使い方ではないので 危ないし使うのはやめた。
                            無駄な買い物をしてしまった。

                            キーレスチャックのドリルでは使用できないと
                            何処にも書いてないようだが・・・
                            私の落ち度でしょうか?  残念

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研削機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました