(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,808円
税込単価
23,989円

【商品仕様】・…3本セットEA825GC-1、EA825GC-2、EA825G...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    EA825GC-1:4・5・6・7・8・9・10・11・12mmEA825GC-2:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mmEA825GC-3:20・21・22・
  • 材質:
    HSS(ハイス)
  • シャンク径:
    EA825GC-1:6.5mmEA825GC-2:10mmEA825GC-3:13mm
  • 総重量:
    551g
  • ケースサイズ:
    157×110×36mm

型番

EA825GC 解除

Loading...

製品仕様

型番材質総重量ケースサイズ
EA825GCHSS(ハイス)551g157×110×36mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA825GC

1個

21,808( 23,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本セット
EA825GC-1、EA825GC-2、EA825GC-3
各1本入り、スチールケース入り
・材質…HSS(ハイス)
・シャンク径…EA825GC-1:6.5mm
EA825GC-2:10mm
EA825GC-3:13mm
・サイズ…
EA825GC-1:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm
EA825GC-2:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mm
EA825GC-3:20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30mm
・ケースサイズ…157×110×36mm
・総重量…551g
・JAN:4548745400250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)の型番EA825GCのページです。
型番EA825GCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

    6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

    6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

      3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)

      3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)

        1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

        1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

          カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

          カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ リョービ
            通常価格 21,808円 20,870円 14,890円 33,830円 2,801円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 9日目  
            サイズ EA825GC-1:4・5・6・7・8・9・10・11・12mmEA825GC-2:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mmEA825GC-3:20・21・22・ - - - -
            材質 HSS(ハイス) - - HSS(ハイス) -
            シャンク径 EA825GC-1:6.5mmEA825GC-2:10mmEA825GC-3:13mm - - - -
            総重量 551g - - - -
            ケースサイズ 157×110×36mm - - 150×110×52mm -

            4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました