(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

通常単価(税別)
5,340円
税込単価
5,874円

【商品仕様】・材質…超硬合金、GSコーティング・刃先径…5.5mm・全長…50...

詳細情報を確認する

型番

EA824RF-5.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824RF-5.5

1個

5,340( 5,874円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…超硬合金、GSコーティング
・刃先径…5.5mm
・全長…50mm
・刃長…13.8mm
・シャンク径…6mm
・被削材…
低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼(HRC30/40)、焼入鋼(HRC40/55)、ステンレス鋼(SUS304)、耐熱合金、鋳鉄
・生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。
・刃先はギャッシュランドタイプです。
・ギャッシュランドタイプ…
・刃物角が大きく刃先強度が高い。
・耐チッピング性が良好。
・加工隅部にテーパー部が残るので精密仕上げ加工には向きません。
・JAN:4548745400021

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)の型番EA824RF-5.5のページです。
型番EA824RF-5.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

      2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

      2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

        1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

        1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

          5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

          5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

            2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

            2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

              1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

              1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                  3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                  3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                    2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                    2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                      3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                      3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                        SEE4TL 逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート

                        SEE4TL 逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート

                          SEE4TLA 逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート

                          SEE4TLA 逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 岡崎精工 岡崎精工
                            通常価格 5,340円 5,340円 2,630円 2,630円 7,600円 3,680円 4,253円 4,380円 3,750円 3,680円 6,420円 5,359円 7,784円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました