【商品仕様】・材質…超硬合金、GSコーティング・刃先径…2.0mm・全長…40...
【商品仕様】
・材質…超硬合金、GSコーティング
・刃先径…2.0mm
・全長…40mm
・刃長…5.0mm
・シャンク径…4mm
・被削材…
低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼(HRC30/40)、焼入鋼(HRC40/55)、ステンレス鋼(SUS304)、耐熱合金、鋳鉄
・生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。
・刃先はギャッシュランドタイプです。
・ギャッシュランドタイプ…
・刃物角が大きく刃先強度が高い。
・耐チッピング性が良好。
・加工隅部にテーパー部が残るので精密仕上げ加工には向きません。
・JAN:4548745399950
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)の型番EA824RF-2.0のページです。
型番EA824RF-2.0に関する仕様情報を記載しております。