(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

通常単価(税別)
8,790円
税込単価
9,669円

【商品仕様】・材質…Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング・刃先径...

詳細情報を確認する

型番

EA824RB-15.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824RB-15.0

1個

8,790( 9,669円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング
・刃先径…15.0mm
・全長…95mm
・シャンク径…16mm
・刃長…40mm
・用途…側面加工用中仕上げ/仕上げ
・JAN:4518340317536

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)の型番EA824RB-15.0のページです。
型番EA824RB-15.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

      12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

      12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

        13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

        13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

          20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

          20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

            3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

            3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

              4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

              4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                5.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                5.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                  10.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                  10.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                    5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                    5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                      6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                      6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                        6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                        6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                          7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                          7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,790円 4,110円 6,540円 8,120円 13,400円 4,050円 4,110円 4,110円 4,860円 4,110円 4,110円 4,360円 4,360円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 側面 側面 側面 側面 側面 側面 側面 側面 側面 側面
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました