(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA824PB-1.25
ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ) ドリルビット

ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ) EA824PB-1.25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円

【用途】・ステンレス鋼に適しています・小径穴で安定した加工ができます・生材から...

詳細情報を確認する

  • シャンク径・MT No:
    3
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 直径公差(mm):
    0 ~-0.009
  • シンニング:
    X形
  • コーティング・表面処理(詳細):
    アクアコート
  • 被削材(詳細):
    生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(アルミ合金・銅合金には不向き)
  • メーカー:
    不二越(NACHI)

型番

EA824PB-1.25 解除

Loading...

EA824PB-1.25 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EA824PB-0.25【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・用途…ステンレス鋼に適しています。
・小径穴で安定した加工ができます。
・生材から高硬度鋼の加工に最適です。
・刃先径…0.25mm
・全長…38mm
・溝長…2.5mm
・シャンク径…3mm
・JAN:4548745398007
EA824PB-0.35【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・用途…ステンレス鋼に適しています。
・小径穴で安定した加工ができます。
・生材から高硬度鋼の加工に最適です。
・刃先径…0.35mm
・全長…38mm
・溝長…4mm
・シャンク径…3mm
・JAN:4548745398021
EA824PB-0.55【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・用途…ステンレス鋼に適しています。
・小径穴で安定した加工ができます。
・生材から高硬度鋼の加工に最適です。
・刃先径…0.55mm
・全長…38mm
・溝長…6mm
・シャンク径…3mm
・JAN:4548745398069
EA824PB-0.65【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・用途…ステンレス鋼に適しています。
・小径穴で安定した加工ができます。
・生材から高硬度鋼の加工に最適です。
・刃先径…0.65mm
・全長…38mm
・溝長…7mm
・シャンク径…3mm
・JAN:4548745398083
EA824PB-0.75【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・用途…ステンレス鋼に適しています。
・小径穴で安定した加工ができます。
・生材から高硬度鋼の加工に最適です。
・刃先径…0.75mm
・全長…38mm
・溝長…9mm
・シャンク径…3mm
・JAN:4548745398106
EA824PB-1.25【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・用途…ステンレス鋼に適しています。
・小径穴で安定した加工ができます。
・生材から高硬度鋼の加工に最適です。
・刃先径…1.25mm
・全長…47mm
・溝長…15mm
・シャンク径…3mm
・JAN:4548745398205
EA824PB-1.45【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・用途…ステンレス鋼に適しています。
・小径穴で安定した加工ができます。
・生材から高硬度鋼の加工に最適です。
・刃先径…1.45mm
・全長…47mm
・溝長…15mm
・シャンク径…3mm
・JAN:4548745398243

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824PB-1.25

1.25
15
47
4548745398205
AQMD1.25

1個

3,663( 4,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ステンレス鋼に適しています
・小径穴で安定した加工ができます
・生材から高硬度鋼の加工に最適です

Loading...

EA824PB-1.25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)の型番EA824PB-1.25のページです。
型番EA824PB-1.25に関する仕様情報を記載しております。

ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
パイプ内径カエリ取り。
評価 5.0満足度:5.02021/05/20
レーシングカーのセンサー用パイプ外径φ0.5×内径0.36を切断後丈決めの際に付くカエリ除去に使用。
切れ味も良く内径寸法も決まりました。
良い仕事が出来ました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
EA824PB-0.25
EA824PB-0.35
EA824PB-0.55
EA824PB-0.65
EA824PB-0.75
EA824PB-1.45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
JANコード メーカー型番

5,660円

( 6,226円 )
1個 -

4日目

0.252.5384548745398007AQMD0.25

4,947円

( 5,442円 )
1個 -

4日目

0.354384548745398021AQMD0.35

4,158円

( 4,574円 )
1個 -

4日目

0.556384548745398069AQMD0.55

4,158円

( 4,574円 )
1個 -

4日目

0.657384548745398083AQMD0.65

4,158円

( 4,574円 )
1個 -

4日目

0.759384548745398106AQMD0.75

3,663円

( 4,029円 )
1個 -

4日目

1.4515474548745398243AQMD1.45

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました