(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.3x 61mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

4.3x 61mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,099円
税込単価
10,009円

【商品仕様】・材質…超硬合金・アクアコーティング・刃先径…4.3mm・全長…6...

詳細情報を確認する

  • ドリル径(刃径)(mm):
    4.3
  • 溝長(mm):
    23
  • 全長(mm):
    61
  • シャンク径・MT No:
    5
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 直径公差(mm):
    0~-0.018
  • シンニング:
    XR形
  • コーティング・表面処理(詳細):
    アクアEXコート
  • 被削材(詳細):
    一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金(アルミ合金・銅合金には不向き)
  • メーカー型番:
    AQDEXS0430
  • メーカー:
    不二越(NACHI)

型番

EA824PA-4.3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824PA-4.3

1個

9,099( 10,009円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・刃先径…4.3mm
・全長…61mm
・シャンク径…5mm
・溝長…23mm
・JAN:4548745396812

Loading...

EA824PA-4.3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.3x 61mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)の型番EA824PA-4.3のページです。
型番EA824PA-4.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.3x 61mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

4.3x 61mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

    54mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

    54mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 9,099円 8,057円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      ドリル径(刃径)(mm) 4.3 -
      溝長(mm) 23 -
      全長(mm) 61 54
      シャンク径・MT No 5 4
      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄

      4.3x 61mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました