(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬) (型番リスト)

45mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)
通常単価(税別)
7,610円
税込単価
8,371円

エスコ ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか) 45mmドリルビット(TiAlN...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    45
  • シャンク径・MT No:
    3
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • シンニング:
    XR形
  • コーティング・表面処理(詳細):
    アクアEXコート
  • 被削材(詳細):
    一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金(アルミ合金・銅合金には不向き)
  • メーカー:
    不二越(NACHI)

型番

EA824PA-2.0 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)2溝長(mm)8
全長(mm)45シャンク径・MT No3
被削材一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]工具材質超硬
コーティング・表面処理鋼用単品/セット品単品
先端角(°)135直径公差(mm)0~-0.014
シンニングXR形JANコード4548745396584
コーティング・表面処理(詳細)アクアEXコート被削材(詳細)一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金(アルミ合金・銅合金には不向き)
メーカー型番AQDEXS0200メーカー不二越(NACHI)

商品情報

仕様

EA824PA-2.0【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・刃先径…2.0mm
・全長…45mm
・シャンク径…3mm
・溝長…8mm
・JAN:4548745396584
EA824PA-3.0【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・刃先径…3.0mm
・全長…45mm
・シャンク径…3mm
・溝長…13mm
・JAN:4548745396683

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
直径公差(mm)
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824PA-2.0

2
8
0~-0.014
4548745396584
AQDEXS0200

1個

7,610( 8,371円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

エスコ ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか) 45mmドリルビット(TiAlN coat/超硬)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

45mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)の型番EA824PA-2.0のページです。
型番EA824PA-2.0に関する仕様情報を記載しております。

45mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト