(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,900円
税込単価
15,290円

【商品仕様】・材質…Co-HSS(コバルトハイス)・六角シャンク…6.35mm...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    Co-HSS(コバルトハイス)
  • サイズ(mm):
    2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0
  • 入数:
    9本
  • 六角シャンク:
    6.35mm

型番

EA824NP-100 解除

Loading...

製品仕様

型番材質サイズ(mm)入数
EA824NP-100Co-HSS(コバルトハイス)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.09本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824NP-100

1個

13,900( 15,290円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…Co-HSS(コバルトハイス)
・六角シャンク…6.35mm
・シンニング付
・サイズ(mm)…2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0
・JAN:4548745441550

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)の型番EA824NP-100のページです。
型番EA824NP-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

    4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

    4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

      8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

      8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

        8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

          1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

          1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

            カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

            カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

              ML-83S用替刃 6660375

              ML-83S用替刃 6660375

                1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

                1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

                  1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

                  1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

                    6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

                    6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

                      φ60-200mm 自在ホールカッター

                      φ60-200mm 自在ホールカッター

                        3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

                        3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

                          1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

                          1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リョービ リョービ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,900円 21,808円 11,700円 12,680円 33,830円 2,801円 2,273円 26,300円 27,850円 20,870円 9,778円 5,760円 4,110円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能
                            材質 Co-HSS(コバルトハイス) HSS(ハイス) HSS(ハイス) - HSS(ハイス) - - HSS(ハイス) - - スチール - -
                            サイズ(mm) 2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0 - - - - - - - - - - - -
                            入数 9本 - - - - - - - - - - - -
                            六角シャンク 6.35mm - 6.35mm(1/4”) - - - - - - - - - -

                            2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました