【商品仕様】・…3本組セットEA824ME-6EA824ME-8EA824ME...
【商品仕様】
・<セット内容>…3本組セット
EA824ME-6
EA824ME-8
EA824ME-10(各1本入り)
プラスチックケース付
・材質…HSS(ハイス)
・用途…機械工作用。六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス
・呼称…6・8・10
・dサイズ…6.2mm・8.2mm・10.3mm
・Dサイズ…10.4mm・13.4mm・16.8mm
・Lサイズ…60mm・69mm・76mm
・案内長…8mm・10mm・12mm
・刃長…12mm・14mm・16mm
・シャンク径…8mm・10mm・12mm
・重量…169g
・JAN:4518340006522
この商品に近い類似品がありませんでした。
6-10mm 沈めフライス(3本組・六角穴ボールト用)の型番EA824MEのページです。
型番EA824MEに関する仕様情報を記載しております。