(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

13mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

【商品仕様】・刃材質…Co-HSS(SKH55)セラミックコーティング・焼入硬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • 外径(mm):
    13
  • シャンク径・MT No:
    6.35
  • 工具材質:
    コバルトハイス
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • 単品/セット:
    単品
  • 焼入硬度:
    HRC63以上
  • センターピン外径:
    2.4mm
  • 重量:
    22
  • 材質1:
    刃:Co-HSSセラミックコーティング、シャンク:S45C

型番

EA824HG-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824HG-13

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…Co-HSS(SKH55)セラミックコーティング
・焼入硬度…HRC63以上
・シャンク材質…S45C
・用途…1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
・センターピン外径…2.4mm
・六角シャンク…6.35mm
・刃先外径…13mm
・重量…22g
・JAN:4518340182943

EA824HG-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)の型番EA824HG-13のページです。
型番EA824HG-13に関する仕様情報を記載しております。

13mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました