(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,110円
税込単価
4,521円

【商品仕様】19本組セットサイズ…1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3....

詳細情報を確認する

型番

EA824CA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824CA

1個

4,110( 4,521円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>19本組セット
サイズ…1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm
各1本入り
・材質…HSS(ハイス)
・取り出しに便利な回転収納ケースです。
・JAN:4518340086104

Loading...

EA824CAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)の型番EA824CAのページです。
型番EA824CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

    1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

    1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

      1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

      1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

        1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

        1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

          2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

          2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

            3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)

            3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)

              #80サンドペーパー5枚セット

              #80サンドペーパー5枚セット

                2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS)

                2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS)

                  8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

                  8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ BLACK AND DECKER エスコ エスコ
                    通常価格 4,110円 33,830円 27,850円 26,300円 13,900円 14,890円 967円 10,530円 11,700円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                    ドリル径(刃径)(mm) 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 - 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 - - 10 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 - 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 -
                    被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / ステンレス鋼 -
                    工具材質 ハイス - ハイス - - ハイス - ハイス -
                    総重量 406g - - - - 約660g - 107g -
                    セット内容 19本組セットサイズ:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入) - - - - - - - -

                    1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました