(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【商品仕様】・材質…HSS・六角軸…6.35mm(1/4")・サイズ…6.8m...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    10
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • メーカー:
    Wera
  • メーカー型番:
    104619
  • 全長:
    50mm
  • 六角軸:
    6.35mm(1/4")
  • 刃先径:
    6.8mm
  • 有効長:
    30mm
  • 材質:
    HSS(ハイス)
  • 商品名:
    848HSS

型番

EA824BW-6.8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824BW-6.8

1個

1,330( 1,463円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS
・六角軸…6.35mm(1/4")
・サイズ…6.8mm
・全長…50mm
・重量…10g
・JAN:4548745391725

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)の型番EA824BW-6.8のページです。
型番EA824BW-6.8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)

6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)

    18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

    18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

      1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)

      1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)

        10mm ドリルチャック(六角軸)

        10mm ドリルチャック(六角軸)

          ドリルビット(六角軸/HSS)

          ドリルビット(六角軸/HSS)

            5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)

            5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,330円 12,760円 16,660円 2,750円 1,430円 1,370円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
              重量(g) 10 214 - - - -
              販売セット内容 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 -
              メーカー Wera Wera - アネックスツール(Anex) - -
              メーカー型番 104619 104652 - AKL-250 - -
              全長 50mm - - - - 117mm

              6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました