(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)

1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131,950円
税込単価
145,145円

【商品仕様】100本組セットサイズ…1.0/10.0mmの0.1mmとび10....

詳細情報を確認する

型番

EA824BC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・新鋼種
高コバルト系ハイスHSCO-M42をストレートドリルで初めて採用、アメリカ宇宙開発ロケットの耐熱難削材に使用した最高級の新鋼種で、高モリブデン含有により強い靭性があり高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。表面が淡い金色に仕上っており、最高級ドリルです。

 

・切削性
ステンレス鋼、チタン合金、硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味No.1のドリルです。それは先端部チゼルがシャープな尖鋭の切り刃(アメリカ航空機規格)になっており、完全な求心性と2倍以上の喰込み早さで、すばらしい切削性能を発揮します。

規格表

単位:mm
1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)  規格表

外形図

1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)  外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824BC

1個

131,950( 145,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>100本組セット
サイズ…1.0/10.0mmの0.1mmとび
10.5/13.0mmの0.5mmとび、
10.9・11.9・12.9mm
各1本入り
・材質…Co-HSS(コバルトハイス)
・重量…約2.5kg
・回転台付ケース入り
・JAN:4518340186361

Loading...

EA824BCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)の型番EA824BCのページです。
型番EA824BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)

1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)

    1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

    1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

      1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

      1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

        鉄工ドリルビットシャープナー BS-300

        鉄工ドリルビットシャープナー BS-300

          1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

          1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

            刃物研磨機 9820

            刃物研磨機 9820

              メーカー エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ マキタ
              通常価格 131,950円 83,678円 4,110円 6,441円 26,300円 34,133円
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目  
              ドリル径(刃径)(mm) 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 10 / 11 / 11.5 / 11.9 / 12 / 12.5 / 13 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 / 8 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8 / 8.9 / 9 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.9 / の0.1とび10.5 / の0.5とび10.9 / 12.9(各1本入り) 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 10 / 11 / 11.5 / 11.9 / 12 / 12.5 / 13 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 / 8 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8 / 8.9 / 9 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.9 / の0.1とび10.5 / の0.5とび10.9 / 12.9(各1本入り) 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 - - -
              被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 - - -
              工具材質 コバルトハイス ハイス ハイス - - -
              入数 100本組 100本組 - - - -
              総重量 約2.5kg 4kg 406g - - -

              1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました