(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,678円
税込単価
92,046円

【商品仕様】100本組セットサイズ…1.0~10.0mmの0.1mmとび10....

詳細情報を確認する

型番

EA824BB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・総研磨仕上で切れ味が良い
・切粉の排出が良い

規格表

単位:mm
1.0- 13mm ドリルセット(100本組/HSS)  規格表

外形図

1.0- 13mm ドリルセット(100本組/HSS)  外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824BB

1個

83,678( 92,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
<セット内容>100本組セット
サイズ…1.0~10.0mmの0.1mmとび
10.5~13.0mmの0.5mmとび
10.9・11.9・12.9mm
各1本入り
・材質…HSS(ハイス)
・総重量…4kg
・回転台付ケース入り
・JAN:4518340186354

カタログ

 

Loading...

EA824BBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)の型番EA824BBのページです。
型番EA824BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

    1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)

    1.0- 13mm ドリルセット(100本組/Co-HSS)

      1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

      1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

        1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

        1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

          1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

          1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

            #80サンドペーパー5枚セット

            #80サンドペーパー5枚セット

              1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

              1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

                GSG300型用 ブレード(2枚)

                GSG300型用 ブレード(2枚)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ BLACK AND DECKER エスコ ボッシュ
                  通常価格 83,678円 131,950円 27,850円 33,830円 26,300円 967円 4,110円 9,600円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                  ドリル径(刃径)(mm) 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 10 / 11 / 11.5 / 11.9 / 12 / 12.5 / 13 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 / 8 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8 / 8.9 / 9 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.9 / の0.1とび10.5 / の0.5とび10.9 / 12.9(各1本入り) 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 10 / 11 / 11.5 / 11.9 / 12 / 12.5 / 13 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 / 8 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8 / 8.9 / 9 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.9 / の0.1とび10.5 / の0.5とび10.9 / 12.9(各1本入り) 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 - - - 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 -
                  被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - 一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 -
                  工具材質 ハイス コバルトハイス ハイス - - - ハイス -
                  コーティング・表面処理 ホモ処理 - 鋼用 - - - - -
                  単品/セット品 セット品 - セット品 - - - - -

                  1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました