(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルビット(超硬・コーティング)

ドリルビット(超硬・コーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,860円 ~ 24,900円  特別価格 
税込価格
7,546円 ~ 27,390円  特別価格 

エスコ ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか) ドリルビット(超硬・コーティング...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

EA824AY-1.5【商品仕様】
・窒化アルミクロムコーティング
・刃先径…1.5mm
・全長…38mm
・溝長…4.5mm
・シャンク径…3mm
・先端角…140°
・ねじれ角…30°
・適応素材…スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
・被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
・入数は1本入りです。
・JAN:4548745761672
EA824AY-4.7【商品仕様】
・窒化アルミクロムコーティング
・刃先径…4.7mm
・全長…60mm
・溝長…14.1mm
・シャンク径…6mm
・先端角…140°
・ねじれ角…30°
・適応素材…スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
・被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
・入数は1本入りです。
・JAN:4548745765243
EA824AY-8.5【商品仕様】
・窒化アルミクロムコーティング
・刃先径…8.5mm
・全長…79mm
・溝長…25.5mm
・シャンク径…10mm
・先端角…140°
・ねじれ角…30°
・適応素材…スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
・被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
・入数は1本入りです。
・JAN:4548745767599

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
4.5
38
3
4548745761672

1個

6,860( 7,546円 )

1日目

一部当日出荷可能

4.7
14.1
60
6
4548745765243

1個

14,700( 16,170円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.5
25.5
79
10
4548745767599

1個

24,900円

21,787

( 23,966円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか) ドリルビット(超硬・コーティング)。
被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドリルビット(超硬・コーティング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました