(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40mm超硬付パイプ用ホールソー

40mm超硬付パイプ用ホールソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,050円
税込単価
11,055円

【商品仕様】・回転専用・ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • 外径(mm):
    40
  • ふところ深さ(mm):
    35
  • シャンク径・MT No:
    10mm
  • 工具材質:
    超硬
  • 単品/セット:
    単品
  • 全長:
    86
  • メーカー型番:
    278P040
  • メーカー:
    ミヤナガ
  • 有効長:
    4mm

型番

EA823MC-40 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA823MC-40

1個

10,050( 11,055円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転専用
・ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能
・用途…板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。ステンレスパイプ、鋼管、銅管などの穴あけ作業に。
・全長…86mm
・刃先径…40mm
・シャンク径…10mm
・ふところ深さ…35mm
・JAN:4548745391411

EA823MC-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm超硬付パイプ用ホールソーの型番EA823MC-40のページです。
型番EA823MC-40に関する仕様情報を記載しております。

40mm超硬付パイプ用ホールソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました