(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

21mm 超硬付ホールソー

21mm 超硬付ホールソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,350円
税込単価
5,885円

【商品仕様】・回転専用・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ・用途…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • 外径(mm):
    21
  • シャンク径・MT No:
    6.5mm
  • 工具材質:
    超硬
  • 単品/セット:
    単品
  • 刃数:
    4枚
  • メーカー型番:
    278021
  • メーカー:
    ミヤナガ
  • 有効長:
    4mm
  • 材質1:
    センタードリル:コバルトハイス

型番

EA823M-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA823M-21

1個

5,350( 5,885円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転専用
・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
・用途…板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
・材質…センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付
・刃先径…21mm
・シャンク径…6.5mm
・刃数…4枚
・JAN:4518340187498

EA823M-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

21mm 超硬付ホールソーの型番EA823M-21のページです。
型番EA823M-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

21mm 超硬付ホールソー

21mm 超硬付ホールソー

    超硬付ホールソー

    超硬付ホールソー

      32mm 超硬付ホールソー

      32mm 超硬付ホールソー

        40mm 超硬付ホールソー

        40mm 超硬付ホールソー

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 5,350円 5,350円 7,200円 8,400円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
          商品タイプ ホールソー ホールソー - -
          外径(mm) 21 - - -
          シャンク径・MT No 6.5mm 10mm - -
          工具材質 超硬 超硬 - -
          単品/セット 単品 単品 - -

          21mm 超硬付ホールソーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました