(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

27mm 超硬付深穴ホールソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

27mm 超硬付深穴ホールソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,230円
税込単価
7,953円

【商品仕様】・回転専用・用途…35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも
  • 刃先径:
    27mm
  • 有効長:
    35mm

型番

EA822E-27S 解除

Loading...

製品仕様

型番用途刃先径有効長
EA822E-27S35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも27mm35mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA822E-27S

1個

7,230( 7,953円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転専用
・用途…
35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業
板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業
塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも
・有効長…35mm
・刃先径…27mm
・シャンク(ストレート10mm/EA822D-1)付
・JAN:4548745390438

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

27mm 超硬付深穴ホールソーの型番EA822E-27Sのページです。
型番EA822E-27Sに関する仕様情報を記載しております。

27mm 超硬付深穴ホールソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました