(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,800円
税込単価
19,580円

【商品仕様】<セット内容>3本組セット刃径×刃長…3.4×9.3mm、4.8×...

詳細情報を確認する

  • 砥粒:
    ダイヤモンドパウダー
  • 用途:
    セラミック、ガラス、鋳鉄などのグラインディングに
  • 全長:
    44.5mm
  • 材質:
    タングステンカーバイド
  • 軸径:
    3mm
  • 粒度:
    #140

型番

EA819SY-35 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819SY-35

1個

17,800( 19,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>3本組セット
刃径×刃長…
3.4×9.3mm、4.8×11mm、6×13mm
×各1本、プラスチックケース入り
・材質…タングステンカーバイド
・用途…セラミック、ガラス、鋳鉄などのグラインディングに
・軸径…3mm
・全長…44.5mm
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・粒度…#140
・JAN:4518340609105

商品情報

【商品仕様】
・<セット内容>:3本組セット
・刃径×刃長:3.4×9.3mm、4.8×11mm、6×13mm×各1本、プラスチックケース入り
・材質:タングステンカーバイド
・用途:セラミック、ガラス、鋳鉄などのグラインディングに
・軸径:3mm
・全長:44.5mm
・砥粒:ダイヤモンドパウダー
・粒度:#140
・JAN:4518340609105

EA819SY-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセットの型番EA819SY-35のページです。
型番EA819SY-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

    8x 4mm ダイヤモンドバー(傘型90゚/6mm軸)

    8x 4mm ダイヤモンドバー(傘型90゚/6mm軸)

      5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3

      5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3

        5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XT

        5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XT

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 17,800円 7,160円 11,020円 11,020円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          砥粒 ダイヤモンドパウダー - - -
          用途 セラミック、ガラス、鋳鉄などのグラインディングに - - -
          全長 44.5mm 60mm - -
          材質 タングステンカーバイド - タングステンカーバイド タングステンカーバイト
          軸径 3mm 6mm 3.0mm 3.0mm

          3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました