(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円

【商品仕様】・ダブルねじり、ダブルステム型・ブラシ材質…ナイロン・全長…102...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    102mm
  • 軸径:
    3mm
  • ブラシ材質:
    ナイロン
  • ブラシ径:
    9.5mm
  • ブラシ長:
    38mm

型番

EA819EH-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819EH-3

1個

2,320( 2,552円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダブルねじり、ダブルステム型
・ブラシ材質…ナイロン
・全長…102mm
・軸径…3mm
・ブラシ径…9.5mm
・ブラシ長…38mm
・研磨作業やクリーニング等に
・JAN:4518340458130

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)の型番EA819EH-3のページです。
型番EA819EH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

    19.0x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

    19.0x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

      15.9x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

      15.9x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

        ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

        ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,320円 1,740円 2,110円 850円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
          全長 102mm - 127mm -
          軸径 3mm - 5.3mm -
          ブラシ材質 ナイロン - ナイロン -
          ブラシ径 9.5mm - 16mm -
          ブラシ長 38mm - 51mm -

          9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました