(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.1mm・材質…真鍮・外径…25mm・...

詳細情報を確認する

  • 線径:
    0.1mm
  • 外径:
    25mm
  • 材質:
    真鍮
  • 軸径:
    6.0mm
  • 毛丈:
    33mm
  • 最大回転数:
    2000rpm

型番

EA819BT-24 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819BT-24

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.1mm
・材質…真鍮
・外径…25mm
・毛丈…33mm
・最大回転数…2000rpm
・JAN:4518340885356

商品情報

製品仕様

型番線径外径材質
EA819BT-240.1mm25mm真鍮

EA819BT-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)の型番EA819BT-24のページです。
型番EA819BT-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

    32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

      20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(スチール製)

      20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(スチール製)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,920円 700円 2,370円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
        線径 0.1mm 0.3mm 0.15mm
        外径 25mm 32mm -
        材質 真鍮 鉄、真鍮メッキ スチール
        軸径 6.0mm 6mm 3mm
        毛丈 33mm 35mm -

        25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました