(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…30000rpm・用途…金型のメンテナ...

詳細情報を確認する

  • 直径:
    10mm
  • 用途:
    金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
  • 全長:
    50mm
  • 重量:
    6g
  • 軸径:
    3mm
  • 入数:
    1本入り
  • 最大回転数:
    30000rpm
  • 粒度:
    #320
  • 高さ:
    20mm

型番

EA819-118 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819-118

1個

410( 451円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
・直径…10mm
・高さ…20mm
・全長…50mm
・粒度…#320
・重量…6g
・入数…1本入り
・JAN:4548745385922

EA819-118で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)の型番EA819-118のページです。
型番EA819-118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

    6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)

    6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)

      6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)

      6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 410円 300円 300円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
        直径 10mm 6mm 6mm
        用途 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
        全長 50mm 45mm 45mm
        重量 6g 3g 3g
        軸径 3mm 3mm 3mm

        10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました