(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

97mm 刃物研磨機

97mm 刃物研磨機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,980円
税込単価
25,278円

【商品仕様】・電源…AC100V・電流…高速:1.0A、低速:0.7A・消費電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源:
    AC100V
  • コード長:
    2m
  • サイズ:
    180×170×140(H)mm
  • 回転数:
    高速:3500rpm、低速:2800rpm
  • 付属品:
    ダイヤモンド研削砥石(#400)×1個、アウターフランジ用六角レンチ×1本、インナーフランジ用レンチ×1本、防塵マスク×5枚
  • 定格使用時間:
    約15分(モーター温度130℃で自動停止)
  • 消費電力:
    高速:100W、低速:70W
  • 研削砥石:
    ダイヤモンド粒度:#400
  • 砥石サイズ:
    30(厚)×20(穴径)mm
  • 重量:
    約1.8kg(コード、砥石を含む)
  • 電流:
    高速:1.0A、低速:0.7A
  • 詳細タイプ:
    刃物研磨機

型番

EA818MY-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818MY-10

1個

22,980( 25,278円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V
・電流…高速:1.0A、低速:0.7A
・消費電力…高速:100W、低速:70W
・回転数…高速:3500rpm、低速:2800rpm
・定格使用時間…約15分(モーター温度130℃で自動停止)
・研削砥石…
ダイヤモンド粒度:#400
サイズ:直径97mm×30(厚)×20(穴径)mm
・コード長…2m
・サイズ…180×170×140(H)mm
・重量…約1.8kg(コード、砥石を含む)
・付属品…ダイヤモンド研削砥石(#400)×1個
アウターフランジ用六角レンチ×1本
インナーフランジ用レンチ×1本
防塵マスク×5枚
・JAN:4518340445437

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • タテ研ぎ、面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。

使用方法・使用事例

使用事例

97mm 刃物研磨機

タテ研ぎ

97mm 刃物研磨機

面研ぎ

カタログ

 

Loading...

EA818MY-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

97mm 刃物研磨機の型番EA818MY-10のページです。
型番EA818MY-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

97mm 刃物研磨機

97mm 刃物研磨機

    #400 ダイヤモンドホイール

    #400 ダイヤモンドホイール

      3.0~10.0mm ドリルシャープナー

      3.0~10.0mm ドリルシャープナー

        ドリル研磨機 D-KEN26

        ドリル研磨機 D-KEN26

          卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13

          卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13

            ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付

            ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付

              #600 ダイヤモンドホイール

              #600 ダイヤモンドホイール

                ニシガキ ドリ研X14ABチャック付

                ニシガキ ドリ研X14ABチャック付

                  刃研ぎ砥石(EA809BC-2用)

                  刃研ぎ砥石(EA809BC-2用)

                    ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

                    ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

                      ドリルシャープナー用小径アタッチメント

                      ドリルシャープナー用小径アタッチメント

                        RELIEF ハンディルーター

                        RELIEF ハンディルーター

                          ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石

                          ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ビックツール ビックツール ニシガキ工業 エスコ ニシガキ工業 エスコ ニシガキ工業 リョービ イチネンアクセス ニシガキ工業
                            通常価格 22,980円 5,390円 6,130円 383,122円 49,633円 45,965円 5,390円 52,942円 3,830円 8,597円 4,255円 2,983円 7,142円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 シャープナー - - - その他 - その他 - - - -
                            電源 AC100V - - - - - - - - - - - -
                            コード長 2m - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 180×170×140(H)mm Φ97mm×30(厚)×20(穴径)mm - - - - Φ97mm×30(厚)×20(穴径)mm - - - - - -
                            回転数 高速:3500rpm、低速:2800rpm - - - - - - - - - - - -

                            研削機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました