(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC200V→AC100V/1.5kVA 降圧トランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC200V→AC100V/1.5kVA 降圧トランス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,381円
税込単価
22,419円

【商品仕様】・降圧用トランス・容量…30分定格:2kVA連続:1.5kVA・入...

詳細情報を確認する

  • ケーブル長:
    3芯(1.5m㎡)×2m
  • 付属品:
    200V用プラグ(定格20A)
  • 入力電圧:
    AC200V
  • 出力コンセント数:
    2個
  • 出力電圧:
    AC100V
  • 重量:
    9.5kg
  • 本体サイズ:
    200(W)×165(D)×176(H)mm
  • 容量:
    30分定格:2kVA連続:1.5kVA
  • 特長:
    ・200V→100Vに降圧する軽量・、コンパクトなトランスです。・現場で安定した電源が取れます・コンセントの合計出力は2口で20A以下でご使用ください。・各コンセントの最大出力電流は
  • 用途:
    建築現場、工事現場で電動工具などの電源に最適

型番

EA815ZF-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815ZF-1

1個

20,381( 22,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・降圧用トランス
・容量…30分定格:2kVA
連続:1.5kVA
・入力電圧…AC200V
・出力電圧…AC100V
・出力コンセント数…2個
・ケーブル長…3芯(1.5mm2)×2m
・本体サイズ…200(W)×165(D)×176(H)mm
・重量…9.5kg
・付属品…200V用プラグ
・用途…建築現場、工事現場で電動工具などの電源に最適
・特長…
・200V→100Vに降圧する軽量・コンパクトなトランスです
・現場で安定した電源が取れます
・コンセントの合計出力は2口で20A以下でご使用ください
・各コンセントの最大出力電流は15A以下でご使用下さい
・JAN:4548745895988

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC200V→AC100V/1.5kVA 降圧トランスの型番EA815ZF-1のページです。
型番EA815ZF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC200V→AC100V/1.5kVA 降圧トランス

AC200V→AC100V/1.5kVA 降圧トランス

    #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 20,381円 1,130円
      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能
      ケーブル長 3芯(1.5m㎡)×2m -
      付属品 200V用プラグ(定格20A) -
      入力電圧 AC200V -
      出力コンセント数 2個 -
      出力電圧 AC100V -

      AC200V→AC100V/1.5kVA 降圧トランスのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました