(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V 自動充電器 EA815YA-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V 自動充電器 EA815YA-6A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,784円
税込単価
9,662円

【商品仕様】・開放/密閉両用・入力電圧…AC100V50/60Hz・出力電圧…...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • メーカー型番:
    No.1738
  • サイズ:
    223(W)×177(D)×132(H)mm
  • 電源コード長:
    1.8m
  • メーカー:
    大橋産業(BAL)
  • 重量:
    1.23kg
  • 充電ケーブル長:
    1.8m
  • 入力電圧:
    AC100V(50/60Hz)
  • 出力電圧:
    DC14.8V(定格電圧)、DC13.6V(充電完了電圧)
  • 最大出力電流:
    10A
  • 消費電力:
    200VA
  • 適合バッテリー容量:
    6~240Ah(5時間率容量)
  • 適応バッテリー:
    DC12V

型番

EA815YA-6A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815YA-6A

1個

8,784( 9,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・開放/密閉両用
・入力電圧…AC100V50/60Hz
・出力電圧…定格電圧):DC14.8V、
充電完了電圧:DC13.6V
・最大出力電流…10A
・消費電力…200VA
・適応バッテリー…DC12V
・適合バッテリー容量…6Ah/240Ah
・充電ケーブル長…1.8m
・電源コード長…1.8m
・サイズ…223(W)×177(D)×132(H)mm
・重量…1.23kg
・電流/電圧/容量をデジタルで表示。
・軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応
・充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
・バッテリーに適合する充電電流を自動選択
・充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
・充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
・充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
・JAN:4548745895216

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V 自動充電器 EA815YA-6Aの型番EA815YA-6Aのページです。
型番EA815YA-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V 自動充電器 EA815YA-6A

AC100V 自動充電器 EA815YA-6A

    急速充電器 EZ0L21

    急速充電器 EZ0L21

      AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

      AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

        充電器 DC1414

        充電器 DC1414

          14.4Vリチウムイオンバッテリ

          14.4Vリチウムイオンバッテリ

            交換用バッテリー

            交換用バッテリー

              メーカー エスコ Panasonic エスコ マキタ マキタ エスコ
              通常価格 8,784円 8,344円 9,420円 6,900円 9,300円 20,600円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
              種類 充電器 充電器 充電器 充電器 バッテリー 電動アクセサリ
              メーカー型番 No.1738 - No.2704 - - -
              サイズ 223(W)×177(D)×132(H)mm - - - - -
              電源コード長 1.8m - - - - -
              メーカー 大橋産業(BAL) - 大橋産業(BAL) - - HIKOKI

              AC100V 自動充電器 EA815YA-6Aのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました