(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,660円
税込単価
23,826円

【商品仕様】・許容電流:12A・コンセント…2P・15A・125V接地付・コン...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    自動巻き
  • 重量:
    4.5kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • サイズ:
    270×150×250(H)mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • 1次電線の長さ:
    1.5m
  • メーカー:
    日動工業
  • メーカー型番:
    AL-E103N

型番

EA815SS-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815SS-11

1個

21,660( 23,826円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流:12A
・コンセント…2P・15A・125V接地付
・コンセント数…3個
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・コード長…10m
・1次電線の長さ…1.5m
・サイズ…270×150×250(H)mm
・重量…4.5kg
・JAN:4518340151307

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)の型番EA815SS-11のページです。
型番EA815SS-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

    AC125V/22A コードリール(アース付)

    AC125V/22A コードリール(アース付)

      AC125V/12A×6.0m オートリール

      AC125V/12A×6.0m オートリール

        AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

        AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

          AC125V/15A/20m コードリール

          AC125V/15A/20m コードリール

            AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

            AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

              AC200V/22A/30m コードリール(単相)

              AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

                AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

                  AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                  AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                    AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

                    AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

                      AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)

                      AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)

                        AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

                        AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

                          AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

                          AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 21,660円 35,440円 12,060円 26,000円 22,570円 19,300円 29,640円 18,386円 19,300円 41,610円 20,810円 23,660円 10,250円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 10 - 5 30(3+27) 20 10 30 10 10 30 10 30 10
                            電線太さ(mm2) 2 2 1.25 2 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 3.75 1.875 5 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 3 4 3 5 4 2 4 2 2 4 2 3 4

                            AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました