(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
59,720円
税込単価
65,692円

【商品仕様】・コード長…30m・コンセント数…2個・コンセント定格…2P・15...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 重量:
    9.6kg
  • 電線仕様:
    VCTソフトン
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    315×302×397mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    30A
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    MSB-301KX

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA815MS-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815MS-30

1個

59,720( 65,692円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…30m
・コンセント数…2個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCTソフトン2.0mm2×3心
・サイズ…315×302×397mm
・重量…9.6kg
・漏電遮断器付
・漏電感度電流…15mA
・メタルセンサー…埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340577886

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)の型番EA815MS-30のページです。
型番EA815MS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

    AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

    AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

            AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

            AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

              AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

              AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

                AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

                  AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                  AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                    AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                    AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                      AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                      AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                        AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                        AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                          AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

                          AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 59,720円 49,130円 28,250円 55,580円 19,300円 40,040円 58,860円 48,930円 51,710円 36,840円 56,230円 89,330円 45,020円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 30 30 30 10 30 50 30(3+27) 30 - 30 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 5 1.875
                            コンセント個数 2 3 4 3 2 4 4 7 3 4 3 2 4

                            AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました