(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明灯 EA815LEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED照明灯 EA815LEシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,120円 ~ 6,320円
税込価格
4,532円 ~ 6,952円

【特長】・長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間(LEDの寿命は明るさが、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    多目的ライト
  • 主な固定方式:
    据置
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    交流(50/60Hz共用)
  • 定格電圧:
    AC100V
  • 寿命:
    20000時間(光束維持率70%)
  • 本体:
    ポリカーボ樹脂・アルミ
  • 色温度:
    約6000K
  • 取付:
    木ネジ2個(付属)
  • 電線仕様:
    VFF0.75mm2×2心×2m
  • 詳細1:
    中間スイッチ付
  • 詳細2:
    調光不可

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番明るさ光源消費電力全長
EA815LE-1A120lm昼光色LED球12灯3W322mm
EA815LE-2A175lm昼光色LED球18灯4.5W422mm
EA815LE-3A220lm昼光色LED球24灯6W572mm
  • 電源:AC100V
  • 電線仕様:VFF0.75mm2×2心×2m
  • 定格周波数:50/60Hz共用
  • 中間スイッチ付
  • ねじ付
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
全長
重量
光源
全光束
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
322mm
145g
昼光色LED12灯
約120ルーメン

1個

4,120( 4,532円 )

1日目

一部当日出荷可能

4.5
422mm
165g
昼光色LED18灯
約175ルーメン

1個

4,690( 5,159円 )

1日目

一部当日出荷可能

6
572mm
185g
昼光色LED24灯
約220ルーメン

1個

6,320( 6,952円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています)
【用途】
・インテリア照明、ムード照明、間接照明、ホームシアター、階段やベッドの足元灯などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明灯 EA815LEシリーズ

LED照明灯 EA815LEシリーズ

    LEDライトボード

    LEDライトボード

      中型LED回転灯 ニコフラッシュ

      中型LED回転灯 ニコフラッシュ

        超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

        超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

          乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

          乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

            メーカー エスコ アズワン 日動工業 日動工業 YAZAWA
            通常価格 4,120円 36,958円 8,841円 5,890円 1,381円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   9日目~   15日目   2日目  
            商品タイプ 多目的ライト その他 多目的ライト 多目的ライト 常夜灯
            主な固定方式 据置 その他 据置 据置 据置
            使用電球 LED LED LED LED LED
            電源 交流(50/60Hz共用) - その他 その他 乾電池式
            定格電圧 AC100V - - - -

            LED照明灯 EA815LEシリーズのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
            作業台の照明として使用しています
            評価 5.0満足度:5.02024/03/22
            社内でレイアウト変更があり、手作業をする作業台が移動され天井照明になり、今までより暗くなりました。現場からの要望もあり取り付けました。明るくなって現場の評判も良かったです。また電源がAC100Vで、中間スイッチもあり便利でした。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            追加の照明として使用しています
            評価 5.0満足度:5.02024/01/29
            製品の確認台を移動した関係で天井照明だけでは暗くなったので、この商品を購入して追加の照明として使用しています。AC100V仕様で中間スイッチも付いていたので、電源の心配もありません。設置も製品を照らすようにしています。作業者からは苦情なく前より明るくなって喜ばれています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            モニターの上に照明として使用しています。
            評価 5.0満足度:5.02023/09/04
            モニターの上に照明として使用しています。モニターの光を直視している毎日、目の疲れが酷くて 頭痛も発生、モニターの斜め上から 照明を付け 光の和らげる効果を期待しています。多少効果が感じますが 長時間使用すると どうかな 効いてるかどうか よくわからない

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました