(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

【商品仕様】・EA815LD-35A、-35AS、-81、-82用・作業灯を固...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    29g
  • グリップ部適用外筒:
    外径Φ20mm
  • マグネット部:
    外径Φ25mm
  • メーカー:
    嵯峨電機工業
  • メーカー型番:
    MH-20

型番

EA815LD-87 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • LED作業灯用
  • マグネット付
  • つかみ幅:φ28mm
  • マグネット部サイズ:φ25mm
  • EA815LD-35A、-35AS用

使用方法・使用事例

使用事例

マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用) 使用方法01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LD-87

1個

1,820( 2,002円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA815LD-35A、-35AS、-81、-82用
・作業灯を固定して両手を使って作業が可能
・マグネット部…外径直径25mm
・重量…29g
・グリップ部適用外筒…外径直径20mm
・JAN:4548745800869

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)の型番EA815LD-87のページです。
型番EA815LD-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

    蛍光灯ワークランプ用_ポール

    蛍光灯ワークランプ用_ポール

      充電式LEDワークライト

      充電式LEDワークライト

        LEDスティックライト

        LEDスティックライト

          LEDポールランタン スイッチ付

          LEDポールランタン スイッチ付

            マグネットホルダー(EA815LD-100用)

            マグネットホルダー(EA815LD-100用)

              キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

              キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

                LEDライト(防滴タイプ)

                LEDライト(防滴タイプ)

                  メーカー エスコ CUSTOM KOBO マキタ アイリスオーヤマ 長谷川製作所 エスコ 三協リール KTC(京都機械工具)
                  通常価格 1,820円 347円 4,981円 5,479円 23,366円 310円 5,310円 220円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
                  商品の種類 その他 その他 LED - LED その他 LED その他
                  その他 オプション - - - - オプション オプション オプション
                  重量 29g - - - - 80g - -
                  グリップ部適用外筒 外径Φ20mm - - - - - - -
                  マグネット部 外径Φ25mm - - - - - - -

                  マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました