【商品仕様】・電源…AC100V・照明装置…LED12W直管型・LEDカバー部...
【商品仕様】
・電源…AC100V
・照明装置…LED12W直管型
・LEDカバー部材質…ポリカーボネート
・コード…5m
・サイズ…直径53×680mm
・重量…950g
・付属品…50mm固定ホルダー×2個
・二重絶縁構造
・防塵防水の保護等級IP-66
・トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
・取付簡単、エコな照明です。
・外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
・二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
・LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
・マイナス20℃まで使用可能です。
・IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
・EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能
・明るさ…842ルーメン
・JAN:4548745757750
Loading...
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)の型番EA815LD-76のページです。
型番EA815LD-76に関する仕様情報を記載しております。