(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] 作業灯/LED(防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式] 作業灯/LED(防雨型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,700円 33,516円
税込単価
44,770円 36,868円

【商品仕様】・照明装置…直管型高輝度LED球・電源…リチウムイオンバッテリー・...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    充電式
  • 特殊用途:
    防雨
  • 重量:
    370g
  • 全長:
    439mm
  • 電源詳細:
    リチウムイオンバッテリー
  • 照明装置:
    直管型高輝度LED球
  • 照度:
    306lx(0.5m前方)、84lx(1m前方)
  • 連続点灯時間:
    約3時間
  • メーカー:
    嵯峨電機工業
  • メーカー型番:
    LB-LED8W

型番

EA815LD-45S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LD-45S

1個

40,700円

33,516

( 36,868円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・照明装置…直管型高輝度LED球
・電源…リチウムイオンバッテリー
・連続点灯時間…約3時間
・照度…306lx(0.5m前方)、84lx(1m前方)
・直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい
・狭い場所も照らせます。(照明部は直径30mm)
・ポリカーボネート製
・防雨型
・全長…439mm
・重量…370g
・JAN:4518340673588

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式] 作業灯/LED(防雨型)の型番EA815LD-45Sのページです。
型番EA815LD-45Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式] 作業灯/LED(防雨型)

[充電式] 作業灯/LED(防雨型)

    [充電式]LED作業灯(本体)

    [充電式]LED作業灯(本体)

      φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

      φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

        マグネットホルダー(EA815LD-100用)

        マグネットホルダー(EA815LD-100用)

          EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

          EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

            ミニスティックライト

            ミニスティックライト

              LEDスティックライト

              LEDスティックライト

                縦型スタンド

                縦型スタンド

                  蛍光灯ワークランプ用_ポール

                  蛍光灯ワークランプ用_ポール

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ メテックス エスコ アイリスオーヤマ 嵯峨電機工業 CUSTOM KOBO
                    通常価格 40,700円 17,060円 197円 310円 1,765円 5,360円 5,479円 28,118円 347円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                    商品の種類 LED LED - その他 - - - その他 その他
                    形状 フック付 フック付 / マグネット付 - - - - - - -
                    電源 充電式 充電式 - - - - - - -
                    特殊用途 防雨 - - - - - - - -
                    重量 370g 360g(本体のみ) - 80g - - - - -

                    [充電式] 作業灯/LED(防雨型)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました