(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,250円
税込単価
11,275円

【商品仕様】・電線仕様…SVCT2mm2×3心・許容電流…22A(※ケーブルの...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ハンドリール
  • 重量:
    2.2kg
  • 電線仕様:
    SVCT
  • 許容電流:
    22A(ケーブルの能力値)
  • コンセント:
    接地2P・15A/125V
  • 全長:
    350mm
  • メーカー:
    日動工業
  • メーカー型番:
    HR-E104

型番

EA815GV-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GV-1

1個

10,250( 11,275円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電線仕様…SVCT2mm2×3心
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・コンセント定格…接地2P・15A/125V
・コンセント数…4個
・コード長…10m
・全長…350mm
・重量…2.2kg
・電源表示ランプ付
・JAN:4518340877016

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)の型番EA815GV-1のページです。
型番EA815GV-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

    AC125V/15A コードリール(アース付)

    AC125V/15A コードリール(アース付)

      AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

      AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

        AC200V/22A/30m コードリール(単相)

        AC200V/22A/30m コードリール(単相)

          AC125V/22A コードリール(アース付)

          AC125V/22A コードリール(アース付)

            AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

            AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

              AC125V/22Ax10m コードリール(ア-ス・ブレーカ付)

              AC125V/22Ax10m コードリール(ア-ス・ブレーカ付)

                AC200V/19A/30m コードリール

                AC200V/19A/30m コードリール

                  AC125V/12A×6.0m オートリール

                  AC125V/12A×6.0m オートリール

                    AC125V/15A/50m コードリール

                    AC125V/15A/50m コードリール

                      AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                      AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                        AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                        AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                          AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                          AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,250円 26,280円 19,300円 29,640円 35,440円 18,386円 21,570円 51,190円 12,060円 34,080円 19,300円 25,180円 21,660円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 10 - 10 30 - 10 10 30 5 50 10 30 10
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 1.25 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 5 3.75 1.875 1.875 1.875 5 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 2 4 4 2 2 3 3 4 2 3 3

                            AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました