(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,680円 30,637円
税込単価
35,948円 33,701円

【商品仕様】・コード長さ…30m・コンセント数…3個・コンセント定格…2P・1...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 重量:
    7.7kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    260×220×341(H)mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    30A
  • 漏電遮断器:
    漏電保護専用
  • コンセント:
    2P・15A・125V・接地付
  • メーカー:
    日動工業
  • メーカー型番:
    NPW-EB33

型番

EA815FA-2 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付) 取扱説明書1AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付) 取扱説明書2AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付) 取扱説明書3AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付) 取扱説明書4AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付) 取扱説明書5AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付) 取扱説明書6AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付) 取扱説明書7AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付) 取扱説明書8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815FA-2

1個

32,680円

30,637

( 33,701円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長さ…30m
・コンセント数…3個
・コンセント定格…2P・15A・125V・接地付
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線種別・太さ…VCT2.0mm2×3心
・サイズ…260×220×341(H)mm
・重量…7.7kg
・漏電遮断器…漏電保護専用
・漏電感度電流…15mA
・ポッキンプラグ、防雨・防塵キャップ付
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340151406

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)の型番EA815FA-2のページです。
型番EA815FA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

    コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

    コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

      AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

      AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

          AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

          AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

            AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

            AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

              AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

              AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)

                AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)

                  AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                  AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                    AC125V/22A コードリール(アース付)

                    AC125V/22A コードリール(アース付)

                      AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                      AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                        AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                        AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 32,680円 33,370円 23,660円 49,130円 25,180円 51,710円 19,300円 20,810円 58,860円 35,440円 89,330円 45,680円 31,630円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 30 30 30 30 30 10 10 50 - 30 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 5 5 1.875
                            コンセント個数 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4

                            コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました