(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
57,480円 53,088円
税込単価
63,228円 58,397円

【商品仕様】・コンセント数…3個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 重量:
    8.7kg
  • 電線仕様:
    2PNCT
  • サイズ:
    300×218×389(H)mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    15A
  • 電線許容電流:
    28A(※ケーブルの能力値)
  • 漏電遮断器:
    過負荷漏電保護兼用型
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    日動工業
  • メーカー型番:
    NW-EK33PN

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA815DW-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815DW-2

1個

57,480円

53,088

( 58,397円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント数…3個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・電線許容電流…28A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…2PNCT2.0mm2×3心
・コード長…30m
・サイズ…300×218×389(H)mm
・重量…8.7kg
・漏電遮断器…過負荷漏電保護兼用型
・漏電感度電流…15mA
・アースチェックポッキンプラグ付
・温度センサー付(80℃で電気を遮断、手動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。
・難燃性コード使用
・漏電遮断器過負荷電流…15A
・JAN:4518340614031

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)の型番EA815DW-2のページです。
型番EA815DW-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

      AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

      AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

          AC200V/22A/30m コードリール(単相)

          AC200V/22A/30m コードリール(単相)

            AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

            AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

                AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

                  コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

                  コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

                    AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

                    AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

                      AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                      AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                        AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

                        AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

                          AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                          AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 57,480円 56,230円 30,300円 31,630円 29,640円 45,680円 55,580円 35,010円 52,430円 26,000円 25,180円 36,180円 36,840円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 30 30 30 30 30 30 30 20(3+27) 30(3+27) 30 - -
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 3.5 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 3.75 5 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4

                            AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました