(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,610円 33,496円
税込単価
45,771円 36,846円

【特長】・コード長:30m・サイズ:290×210×363(H)mm・ポッキン...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 電線仕様:
    VCT
  • サイズ:
    290×210×363(H)mm
  • 電線許容電流:
    22A(※ケーブルの能力値)
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付、抜け止め式

型番

EA815DV-2 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/22A コードリール(抜け止め式) 取扱説明書1AC125V/22A コードリール(抜け止め式) 取扱説明書2AC125V/22A コードリール(抜け止め式) 取扱説明書3AC125V/22A コードリール(抜け止め式) 取扱説明書4AC125V/22A コードリール(抜け止め式) 取扱説明書5AC125V/22A コードリール(抜け止め式) 取扱説明書6AC125V/22A コードリール(抜け止め式) 取扱説明書7AC125V/22A コードリール(抜け止め式) 取扱説明書8
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特徴
重量
詳細1
漏電感度電流
漏電遮断器過負荷電流
漏電遮断器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815DV-2

ブレーカー付
7.5kg
ポッキンプラグ付
15mA
30A
漏電保護専用

1個

41,610円

33,496

( 36,846円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード長:30m
・サイズ:290×210×363(H)mm
・ポッキンフラグ付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/22A コードリール(抜け止め式)の型番EA815DV-2のページです。
型番EA815DV-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

    AC125V/22A コードリール(アース付)

    AC125V/22A コードリール(アース付)

      AC200V/22A/30m コードリール(単相)

      AC200V/22A/30m コードリール(単相)

        AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

        AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

          AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

          AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

            AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

            AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

              AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

              AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                  AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                  AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                    AC125V/15A/20m コードリール

                    AC125V/15A/20m コードリール

                      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

                      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

                        AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)

                        AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)

                          AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                          AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 41,610円 35,440円 29,640円 26,000円 30,300円 23,660円 19,300円 21,660円 32,330円 22,570円 33,240円 38,000円 45,680円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 - 30 30(3+27) 30 30 10 10 30 20 30 30(3+27) 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 3.5 3.5 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 3.75 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 5
                            コンセント個数 4 4 4 5 3 3 2 3 4 4 4 7 3

                            AC125V/22A コードリール(抜け止め式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました