(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
52,430円 43,511円
税込単価
57,673円 47,862円

【商品仕様】・許容電流…32A(※ケーブルの能力値)・コード長…1次側:3m、...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    20(3+27)
  • 電線太さ(mm2):
    3.5
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    5
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 重量:
    9.9kg
  • 電線仕様:
    SVCT
  • 許容電流:
    32A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    274×258×364mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    30A
  • 漏電遮断器:
    漏電保護専用
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    日動工業
  • メーカー型番:
    RND-EB30SF

型番

EA815DT-6 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書1AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書2AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書3AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書4AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書5AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書6AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書7AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815DT-6

1個

52,430円

43,511

( 47,862円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…32A(※ケーブルの能力値)
・コード長…1次側:3m、2次側:27m
・コンセント数…3個+2個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・電線仕様…SVCT3.5mm2×3心
・サイズ…274×258×364mm
・重量…9.9kg
・漏電遮断器…漏電保護専用
・漏電感度電流…15mA
・アースチェックポッキンプラグ付
・高所作業、移動作業に最適
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340614062

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)の型番EA815DT-6のページです。
型番EA815DT-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

    AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

    AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

      AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

      AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

          AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

          AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

            AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

            AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

              AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

              AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

                AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

                  AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                  AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                    AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                    AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)

                      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)

                        AC125V/22A/30m コンセント固定リール

                        AC125V/22A/30m コンセント固定リール

                          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 52,430円 41,340円 26,000円 31,630円 56,230円 35,010円 30,300円 48,240円 47,880円 32,330円 31,450円 26,700円 57,480円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 20(3+27) 30(3+27) 30(3+27) 30 30 30 30 30(3+27) 30 30 30(3+27) 30 30
                            電線太さ(mm2) 3.5 2 2 2 2 2 2 2 3.5 3.5 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 5 5 5 4 3 4 3 7 4 4 7 4 3

                            コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました