(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,300円 25,924円
税込単価
33,330円 28,516円

【商品仕様】・コード長…30m・コンセント数…3個・コンセント定格…2P・15...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 重量:
    7.8kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    291×210×363(H)mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    日動工業
  • メーカー型番:
    FW-E33

型番

EA815DL-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型) 取扱説明書1AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型) 取扱説明書2AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型) 取扱説明書3AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型) 取扱説明書4AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型) 取扱説明書5AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型) 取扱説明書6AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型) 取扱説明書7AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型) 取扱説明書8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815DL-1

1個

30,300円

25,924

( 28,516円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…30m
・コンセント数…3個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・ポッキンプラグ付
・防雨・防塵型(通電部絶縁保護)
・サイズ…291×210×363(H)mm
・重量…7.8kg
・JAN:4518340433496

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)の型番EA815DL-1のページです。
型番EA815DL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

    AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

    AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

      AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

      AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

        AC125V/22A コードリール(アース付)

        AC125V/22A コードリール(アース付)

          コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

          コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

            AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

            AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

              AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

              AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

                コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                  AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

                  AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)

                    AC125V/22Ax10m コードリール(ア-ス・ブレーカ付)

                    AC125V/22Ax10m コードリール(ア-ス・ブレーカ付)

                      AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                      AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                        AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                        AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 30,300円 23,660円 25,180円 35,440円 33,370円 56,230円 41,610円 32,680円 26,000円 21,570円 51,710円 89,330円 19,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 30 30 - 30 30 30 30 30(3+27) 10 30 30 10
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 5 1.875
                            コンセント個数 3 3 3 4 3 3 4 3 5 2 3 2 2

                            AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました