(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
36,180円 ~ 54,420円  特別価格 
税込価格
39,798円 ~ 59,862円  特別価格 

・温度センサー付 (80℃で電気を遮断、手動復帰型)  電線を巻いたまま使用し...

詳細情報を確認する

  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 電線仕様:
    VCT
  • 詳細1:
    ポッキンプラグ付
  • 許容電流:
    22A(ケーブルの能力値)
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    30A
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番コード長コンセント数コンセント定格許容電流電線仕様漏電感度電流重量備考
EA815DJ-3030m4個2P・15A・125V接地付22AVCT2.0mm2×3心15mA7.5kg漏電遮断器付、
ポッキンプラグ付
EA815DJ-5050m4個2P・15A・125V接地付22AVCT2.0mm2×3心15mA10.9kg漏電遮断器付、
ポッキンプラグ付
  • 温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
7.5kg
290×210×363(H)mm

1個

36,180円

30,955

( 34,051円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
10.9kg
290×230×363(H)mm

1個

54,420( 59,862円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・温度センサー付 (80℃で電気を遮断、手動復帰型)  電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

    AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

    AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

      AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

      AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

        AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

        AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

          AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

          AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

            AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

            AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

              AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

              AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                  AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

                  AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

                    AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

                    AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

                      AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                      AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

                          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 36,180円 36,840円 31,630円 57,480円 35,010円 40,040円 41,340円 55,580円 40,650円 48,930円 56,230円 49,130円 19,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 3 4 4 5 3 4 7 3 3 2
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました