(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
49,130円 43,352円
税込単価
54,043円 47,687円

【商品仕様】・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)・コンセント定格…2P・1...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 重量:
    8.8kg
  • 電線仕様:
    VCTソフトン
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    315×265×397mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    15A
  • コンセント:
    2P・15A・125V、接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    BR-301K

型番

EA815DE-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815DE-30

1個

49,130円

43,352

( 47,687円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・コンセント定格…2P・15A・125V、接地付
・コンセント数…3個
・電線仕様…VCTソフトン2.0mm2×3心
・コード長…30m
・サイズ…315×265×397mm
・重量…8.8kg
・過負荷・短絡保護漏電遮断器付
・漏電感度電流…15mA
・防塵キャップ付
・温度センサー機能付
・漏電遮断器過負荷電流…15A
・JAN:4518340577787

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個の型番EA815DE-30のページです。
型番EA815DE-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

    AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

    AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

      AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

      AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

        AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

        AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

            AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

            AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

              電工ドラム 防雨防塵型

              電工ドラム 防雨防塵型

                AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                  AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                  AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                    コードリール(ブレーカー付)

                    コードリール(ブレーカー付)

                      コードリール GS-30・NJ-101

                      コードリール GS-30・NJ-101

                        コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

                        コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)

                          コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                          コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日動工業 エスコ エスコ ハタヤリミテッド アズワン エスコ ハタヤリミテッド
                            通常価格 49,130円 89,330円 19,300円 56,230円 57,480円 55,580円 19,777円 29,640円 31,630円 46,996円 17,000円 52,430円 25,635円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            電線長さ(m) 30 30 10 30 30 30 - 30 30 - - 20(3+27) 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 3.5 2
                            電線芯数(C) 3 4 3 3 3 3 2 3 3 - - 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 5 1.875 1.875 1.875 1.875 - 3.75 1.875 - - 1.875 1.8
                            コンセント個数 3 2 2 3 3 3 3 4 4 - - 5 4

                            AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました