(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
51,710円 45,628円
税込単価
56,881円 50,191円

【商品仕様】・回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型、屋外用コードリール・...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 重量:
    8.1kg
  • 電線仕様:
    VCTソフトン
  • 許容電流:
    15A
  • サイズ:
    315×265×397mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    15A
  • コンセント:
    2P・15A・125V・接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 製品定格:
    5A
  • メーカー型番:
    BF-301K

型番

EA815DD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815DD

1個

51,710円

45,628

( 50,191円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型、屋外用コードリール
・製品定格…100V5A
・コンセント定格…2P・15A・125V・接地付
・コンセント数…3個
・電線仕様…VCTソフトン2.0mm2×3心
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・コード長…30m
・サイズ…315×265×397mm
・重量…8.1kg
・過負荷・短絡漏電遮断器付
・漏電感度電流…15mA
・温度センサー、電源パイロットランプ、とび出しプラグ(2P/2P接地付兼用)付
・漏電遮断器過負荷電流…15A
・JAN:4518340080324

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)の型番EA815DDのページです。
型番EA815DDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

    AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

    AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

      コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

      コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

        コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

        コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

            AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

            AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

                AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

                  AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                  AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                    AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

                    AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

                      AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                      AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                        AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                        AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                          AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                          AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 51,710円 25,180円 32,680円 33,370円 19,300円 89,330円 55,580円 59,720円 58,860円 23,660円 47,880円 30,300円 56,230円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V - - - - 三相200V - - - - - - -
                            電線長さ(m) 30 30 30 30 10 30 30 30 50 30 30 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.5 2 2
                            電線芯数(C) 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 5 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875

                            AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました