(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,240円 28,430円
税込単価
36,564円 31,273円

【商品仕様】・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)・電線仕様…VCT2.0m...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 重量:
    7.8kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    290×257×363(H)mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    日動工業
  • メーカー型番:
    Z-E34

型番

EA815DA-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815DA-2

1個

33,240円

28,430

( 31,273円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・コード長…30m
・サイズ…290×257×363(H)mm
・重量…7.8kg
・ポッキンプラグ付
・コンセント盤は回転しないので、巻取り時非常に便利です
・JAN:4518340433168

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)の型番EA815DA-2のページです。
型番EA815DA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

    AC125V/22A/30m コンセント固定リール

    AC125V/22A/30m コンセント固定リール

      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

        AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)

        AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)

          AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)

          AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)

            AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

            AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

              AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

              AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

                AC125V/22A コードリール(アース付)

                AC125V/22A コードリール(アース付)

                  AC125V/15A コードリール(アース付)

                  AC125V/15A コードリール(アース付)

                    AC125V/15A/20m コードリール

                    AC125V/15A/20m コードリール

                      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

                      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

                        AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                        AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                          AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

                          AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 33,240円 26,700円 28,250円 31,450円 38,000円 45,020円 41,610円 35,440円 26,280円 22,570円 40,650円 29,640円 40,040円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 30 30 30(3+27) 30(3+27) 30 30 - - 20 30 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.5 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 3.75 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4

                            AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました