(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
48,930円
税込単価
53,823円

【商品仕様】・コンセント数…3+4個・コンセント定格…2P・15A・125V接...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30(3+27)
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    7
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 重量:
    8.4kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    290×257×363(H)mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    15A
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    日動工業
  • メーカー型番:
    RZ-EK30S

型番

EA815DA-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815DA-14

1個

48,930( 53,823円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント数…3+4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・漏電感度電流…15mA
・コード長…1次側:3m、2次側:27m
・サイズ…290×257×363(H)mm
・重量…8.4kg
・過負荷漏電遮断器付
・コンセント盤は回転しないので巻取り時非常に便利です。
・温度センサー付(80℃で電気を遮断、手動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。
・漏電遮断器過負荷電流…15A
・JAN:4518340433229

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)の型番EA815DA-14のページです。
型番EA815DA-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

    AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

    AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

        AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

        AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

            AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

            AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

              AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

              AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                  AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

                  AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

                    AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)

                    AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)

                      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

                      AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                          AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

                          AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 48,930円 40,040円 40,650円 41,340円 57,480円 36,180円 36,840円 31,630円 35,010円 38,000円 48,240円 55,580円 59,720円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30(3+27) 30 30 30(3+27) 30 - - 30 30 30(3+27) 30(3+27) 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 7 4 4 5 3 4 4 4 4 7 7 3 2

                            AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました