(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A コードリール(アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A コードリール(アース付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,280円 ~ 34,660円  特別価格 
税込価格
28,908円 ~ 38,126円  特別価格 

電源パイロットランプ・防塵キャップ付のコードリール(アース付)です。プラグは2...

詳細情報を確認する

  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 電線仕様:
    VCT
  • 詳細1:
    電源パイロットランプ付
  • 詳細2:
    防塵キャップ付
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    275×250×360mm
  • コンセント:
    2P接地付・15A・125V

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
重量
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
7.2kg
-

1個

26,280( 28,908円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
10.8kg
サーモカット(電線溶解防止)機能付

1個

34,660円

32,493

( 35,742円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電源パイロットランプ・防塵キャップ付のコードリール(アース付)です。
プラグは2P/2P接地付どちらにも対応します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A コードリール(アース付)

AC125V/15A コードリール(アース付)

    AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

    AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

      AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

      AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

        コードリール コンセットリール

        コードリール コンセットリール

          AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

          AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

            AC125V/6A/5m コードリール

            AC125V/6A/5m コードリール

              AC200V/19A/30m コードリール

              AC200V/19A/30m コードリール

                コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                  AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                  AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                    AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                    AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                      段積みリールケーブルタイプ

                      段積みリールケーブルタイプ

                        コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                        コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                          AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                          AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ
                            通常価格 26,280円 23,210円 35,190円 17,477円 59,720円 4,520円 51,190円 32,680円 58,860円 25,180円 18,716円 33,370円 9,870円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 2 2
                            電線芯数(C) 3 2 3 - 3 - 4 3 3 2 - 3 2
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.8 1.875 1.875 5 1.875 1.875 1.875 - 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 - 3 4
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            AC125V/15A コードリール(アース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました